![Valvole di regolazione del flusso Valvole di regolazione del flusso](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_CSM-SDM500__SALL__AIN__V1.png)
Valvole di regolazione del flusso
BIERI-Stromventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrössen 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H erhältlich.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media