Valvole di pressione

Valvole di pressione

Le valvole di pressione BIERI sono valvole ad azionamento diretto, adatte per pressioni fino a 1000 bar e portate fino a 30 l/min. A seconda della serie di valvole, sono disponibili nelle dimensioni 4 o 6, in conformità allo standard Bieri o alla norma DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media