HEZ Modular

HEZ Modular

I cilindri elettrici della serie HEZ Modular sono azionamenti lineari configurabili con un sistema modulare.
Il motore, la scatola di rinvio, il riduttore e l'unità lineare possono essere combinati tra loro su base individuale.
Tale combinazione consente di ottenere un elevato grado di flessibilità con componenti standardizzati.
Sono possibili anche design completamente personalizzati e sviluppati in base al progetto.
La gamma di forze di questa serie è compresa tra 1 kN e 500 kN, con corse fino a 5 metri.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.