Cilindri
I cilindri sono un importante elemento di comando nell'ingegneria meccanica. I campi di applicazione sono molto diversificati. Stazionari, dalla costruzione di macchine speciali e cilindri per il sollevamento di ponti alle funzioni di sicurezza nelle centrali elettriche. Mobili, dalle unità telescopiche per gru alle applicazioni agricole. Spesso in condizioni estreme, con sollecitazioni elevate e lunghi tempi di inattività.
Noi stessi abbiamo stabilito questi requisiti e possiamo contare su una vasta esperienza e su un'ampia gamma di prodotti, dai cilindri idraulici ai cilindri elettrici. Prendiamo in considerazione le sfide specifiche del cliente sotto l'aspetto dell'efficienza energetica, dell'ottimizzazione del peso, della durata, della manutenzione e della convenienza economica complessiva dell'impianto.
La combinazione delle unità di alimentazione idrauliche HYDAC e delle soluzioni di azionamento KineSys ci permette di offrire soluzioni di sistema complete. Inoltre, è possibile integrare o collegare sistemi di sensori per inviare informazioni su posizione lineare, pressione o forza all'unità di comando. In combinazione con l'unità di comando e il sistema di azionamento corrispondente, i cilindri possono essere azionati con un controllo ad anello aperto o chiuso. Il servizio di assistenza globale completa l'ampia gamma di prodotti.
Cilindri idraulici
Intervallo standard fino a 1000 mm di diametro e fino a 12 m di corsa
Alta densità di forza, p< 1000 bar
Alta dinamica
Ingegneria affidabile
Con smorzamento di finecorsa
Con tecnologia delle valvole intelligenti e adattabili
Altre dimensioni su richiesta
Cilindri elettrici
Intervallo standard: Forza di regolazione fino a 25 kN dinamici, corse fino a 2 m
Unità di azionamento compatta
Possibilità di autobloccaggio
Elevata compatibilità ambientale
Elevata precisione di posizionamento