AS 3000
L'AquaSensor AS 3000 con il suo display digitale integrato è utilizzato per il rilevamento online di acqua negli oli, in particolare come sensore per il condition monitoring.
Lo strumento ha due uscite di commutazione e un segnale di uscita analogico commutabile (da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V). L'AS 3000 rileva il livello di saturazione dell'acqua e la temperatura del fluido e trasmette i valori sotto forma di segnale analogico o di commutazione. Il display visualizza gli ultimi valori misurati. Tutte le impostazioni offerte dall'AS 3000 sono raggruppate in due menu di facile navigazione. Si possono impostare i parametri seguenti:
L'AS 1200 quindi permette un monitoraggio continuo degli oli idraulici e di lubrificazioni, in modo preciso, permanente e online.
display digitale a 4 cifre
Allineamento ottimale tramite possibilità di rotazione in due assi
Affidabile grazie al design robusto
Nessuna calibrazione richiesta per tipi di oli differenti
Resistente alla precisione, anche in condizioni di pulsazione
Ampio campo di temperatura del fluido
Configurazione individuale
Gestione semplice tramite chiave di programmazione
Riconoscimento precoce di problemi idrici, con la conseguente eliminazione della possibilità di errore e di interruzioni non necessarie del funzionamento
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [ch]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
No. materiale 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
No. materiale 922592
|
|
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)