AS 1000
L'AquaSensor AS 1200 è utilizzato per il rilevamento online di acqua negli oli idraulici e nei fluidi di lubrificazione oltreché nel diesel, progettato in modo particolare come sensore OEM per il condition monitoring. Misura il livello di saturazione e la temperatura del fluido.
Nella versione con due uscite analogiche, l'AS 1200 trasmette i valori per il livello di saturazione e la temperatura come un segnale da 4 a 20 mA.
L'AS 1200 quindi permette un monitoraggio continuo degli oli idraulici e di lubrificazioni, in modo preciso, permanente e online.
Livello di saturazione: 0 to 100%
Temperatura: da -25 a 100°C
Estremamente affidabile grazie al design compatto e robusto
Sensore particolarmente economico, anche per l'utilizzo in serie
Nessuna calibrazione richiesta per tipi di oli differenti
Resistente alla precisione, anche in condizioni di pulsazione
Configurazione individuale tramite due uscite di commutazione (opzionali)
Riconoscimento precoce di problemi idrici, con la conseguente eliminazione della possibilità di errore e di interruzioni non necessarie del funzionamento
AS 1000
|
AS 1108-C-000
No. materiale 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
No. materiale 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
No. materiale 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
No. materiale 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
No. materiale 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
No. materiale 929992
|
|
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)