HPT 1746S-F31-B-0250-000

Cod.Art.
930715
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita IO-Link
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 250
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
Software EN

(0.72 MB)