Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 16 |
---|---|
Precisione | 2,0% max = 1,0% tip. |
Collegamento elettrico | Deutsch DT04/4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A DIN 3852 / esterno |
Valore max campo di temperature | 125 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | Nessuno |
Segnale d'uscita | CANopen |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Software
IT
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Software
EN
(0.08 MB)