HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000

Cod.Art.
930444
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
Certificati e omologazioni No
Intervallo di misurazione, valore finale 360
Intervallo di misurazione, valore iniziale 0
Tipo A giro singolo
Collegamento elettrico Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale
Diametro alloggiamento 25 mm, rotondo
Tipo di fissaggio Flangia di montaggio
Collegamento meccanico Ralla, Ø 21 mm, 2x M5
Segnale di uscita CANopen
Risoluzione 14 bit
Precisione 0,2° max = 0,1° tipo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Software IT

(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Software EN

(0 MB)