HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)

Cod.Art.
930250
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
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V, IO-Link
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 1
Impostare valore min range -1
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software IT

(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Software EN

(0.63 MB)