Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | No |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | 4-20 mA, da 0 a 10V, IO-Link |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Commutare output | 2 |
Impostare valore max range | 2.5 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR, PSI, MPA |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | Sì |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Software
IT
(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Software
EN
(0.62 MB)