Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Nessuno |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | da 0 a 10V, IO-Link |
Accuratezza | 0,50% max = 0,25% tip. |
Valore max stadio di pressione | 160 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software
IT
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Software
EN
(0.75 MB)