HPT 1446S-C-0016-000

Cod.Art.
930050
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / esterno
Segnale d'uscita da 4 a 20mA (3 conduttori, fonte)
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 16
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software IT

(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software EN

(0.06 MB)