HPT 1746-F31-B-0040-000

Cod.Art.
930018
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
Approvazione Nessuno
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V, IO-Link
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 40
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software IT

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Software EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software IT

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Software EN

(0.68 MB)