Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | Deutsch DT04 / 3p |
Collegamento meccanico | G1/2 HN28-22 |
Segnale d'uscita | 10-90% UB |
Accuratezza | 5,00% max = 3,00% tip. |
Valore max stadio di pressione | 5 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Differenza |