Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Collegamento elettrico | Condotto 1/2-14 NPT cavo rifoderato |
Collegamento meccanico | G1/2 HN28-22 |
Segnale d'uscita | da 4 a 20mA (3 conduttori, fonte) |
Accuratezza | 5,00% max = 3,00% tip. |
Valore max stadio di pressione | 3 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Differenza |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
IT
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
IT
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
IT
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0.32 MB)