HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Cod.Art.
929370
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
Certificati e omologazioni SIL 2, PL D, Cat 2
Intervallo di misurazione, valore finale 360
Intervallo di misurazione, valore iniziale 0
Tipo A giro singolo
Collegamento elettrico Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale
Diametro alloggiamento 36 mm, rotondo
Tipo di fissaggio Sincrono a 4 fori M3
Collegamento meccanico Forma D 10 mm, DM 6 mm
Segnale di uscita 4-20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 12 bit
Precisione 0,3° max = 0,15° tipo