Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | SIL 2, PL D, Cat 2, ECE |
---|---|
Intervallo di misurazione, valore finale | 360 |
Intervallo di misurazione, valore iniziale | 0 |
Tipo | A giro singolo |
Collegamento elettrico | Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale |
Diametro alloggiamento | 36 mm, rotondo |
Tipo di fissaggio | Sincrono a 4 fori M3 |
Collegamento meccanico | Forma D 9 mm, DM 8 mm |
Segnale di uscita | CANopen Safety |
Risoluzione | 18 bit |
Precisione | 0,2° max = 0,1° tipo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
IT
(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software
EN
(0 MB)