HPT 1446S-C-0060-000

Cod.Art.
928848
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
Approvazione Nessuno
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 a 20mA (3 conduttori, fonte), IO-Link
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 60
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo