HDA 7448-F12-0016-000

Cod.Art.
928796
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita CAN J1939
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 16
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo