EDS 1791-N-016-200 (4 Schließer)

Cod.Art.
928655
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
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico Piastra di raccordo
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Commutare output 4
Impostare valore max range 16
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display