EDS 4348-02,5-2-PP-000-F1

Cod.Art.
927984
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva No
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 2.5
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display No