HPT 1446S-F31-0100-000

Cod.Art.
927969
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
Approvazione Approvazione tipo ECE (E13 car)
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita IO-Link
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 100
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Software IT

(0.93 MB)

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Software EN

(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Software IT

(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Software EN

(0.93 MB)