Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | No |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | 4-20 mA, da 0 a 10V |
Collegamento elettrico | Piastra di raccordo |
Collegamento meccanico | G1/4 ISO 1179-1 / interno |
Commutare output | 4 |
Impostare valore max range | 400 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR, PSI, MPA |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | Sì |