ETS 4148-F11-006-000

Cod.Art.
927603
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
Lunghezza sonda 6
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico M12x1/5p
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione Nessuno
Segnale d'uscita CANopen

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software IT

(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software EN

(0.08 MB)