Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione tipo ECE (E13 car) |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | IO-Link |
Accuratezza | 1,00% max = 0,5% tip. |
Valore max stadio di pressione | 16 |
Valore min stadio di pressione | -1 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software
IT
(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Software
EN
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software
IT
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Software
EN
(0.94 MB)