ETS 414Q-F21-010-D-000

Cod.Art.
927332
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
Lunghezza sonda 10.7
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico Testa attacco acciaio inossidabile
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione ATEX, CSA, IECEx
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori), HART

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate IT

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate IT

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate IT

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)