Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Nessuno |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | IO-Link |
Accuratezza | 0,25% max = 0,125% tip. |
Valore max stadio di pressione | 16 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
IT
(0.82 MB)
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Software
EN
(0.82 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
IT
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto
IT
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo di settore
IT
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo di settore
EN
(22.21 MB)