HDA 4146-A-02,5-S00-F1

Cod.Art.
926868
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
Approvazione Approvazione spedizione
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 2.5
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Assoluto

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Opuscolo prodotto IT

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Opuscolo prodotto EN

(5.13 MB)