EDS 3146-F31-02,5-000-F1

Cod.Art.
926837
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva IO-Link
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 2.5
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Assoluto
Display

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software IT

(0.04 MB)

IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software EN

(0.04 MB)