EDS 4388-0250-2-PP-000-F1(PSI)

Cod.Art.
926756
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva No
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico 1/4-18 NPT / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 250
Impostare valore min range 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo
Display No