HDA 74Z6-B-0250-G04-000

Cod.Art.
926620
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 membrana flush, add. Guarnizione OR
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 250
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo