EDS 3146-3-02,5-000-E1

Cod.Art.
926457
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
Approvazioni e certificati Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 1
Impostare valore max range 2.5
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Assoluto
Display