ETS 414G-F21-100-D-000 (5m)

Cod.Art.
926455
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
Lunghezza sonda 100
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico Condotto 1/2-14 NPT cavo rifoderato
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione ATEX, CSA, IECEx
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori), HART

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate IT

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate IT

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate IT

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)