EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Cod.Art.
926371
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
Approvazioni e certificati Approvazione tipo ECE, Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva IO-Link
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 6000
Impostare valore min range 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo
Display No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software IT

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software IT

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software EN

(0.03 MB)