Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Intervallo di misura [mm] | 1028 |
---|---|
Sensore di temperatura integrato | No |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Collegamento elettrico | Cavo rivestito, lunghezza 1 m |
Collegamento meccanico | G3/4 esterno |
Segnale di uscita | 0-10 V |
Lunghezza asta [mm] | 1100 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |