Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Intervallo di misura [mm] | 298 |
---|---|
Sensore di temperatura integrato | Sì |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Collegamento elettrico | M12x1, a 5 poli |
Collegamento meccanico | G3/4 esterno |
Segnale di uscita | CANopen |
Lunghezza asta [mm] | 370 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)