HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Cod.Art.
926191
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
Certificati e omologazioni SIL 2, PL D, Cat 2
Intervallo di misurazione, valore finale 360
Intervallo di misurazione, valore iniziale 0
Tipo A giro singolo
Collegamento elettrico Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale
Diametro alloggiamento 36 mm, rotondo
Tipo di fissaggio Sincrono a 4 fori M3
Collegamento meccanico Forma D 10 mm, DM 6 mm
Segnale di uscita CANopen Safety
Risoluzione 14 bit
Precisione 0,2° max = 0,1° tipo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software IT

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software IT

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software EN

(0 MB)