Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 100 |
---|---|
Precisione | 0,8% max = 0,4% tip. |
Collegamento elettrico | DIN 43650/3p+PE |
Collegamento meccanico | G1/4 A DIN 3852 / esterno |
Valore max campo di temperature | 100 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | ATEX, IECEx |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori), HART |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
IT
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
IT
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)