Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
---|---|
Campo di misura dell'asse secondario | 90 |
Campo di misura dell'asse primario | 180 |
Asse secondario (pendenza laterale) | Asse Y |
Asse primario (pendenza lunga) | Asse X |
Numero di assi di inclinazione | 2 |
Segnale di uscita | CANopen |
Bussola CAN aggiuntiva | Sì |
Collegamento elettrico | 8 |
Risoluzione | 0,01 |
Precisione | 0,20 |
Compensazione del movimento | Sì |
Certificati e omologazioni | UL, ECE |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS_926037_HIT 1508-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
EN
(0.13 MB)