HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Cod.Art.
925982
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 a 20mA (3 conduttori, fonte)
Accuratezza 5,00% max = 3,00% tip.
Valore max stadio di pressione 30
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Differenza