ETS 3226-3-018-V00

Cod.Art.
925918
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
Lunghezza sensore termico 18
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 1
Intervallo di temperatura valore massimo 100
Intervallo di temperatura valore minimo -25
Sensore termico Integrato
Display
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 DIN 3852 / esterno