EDS 824-F31-0025-000

Cod.Art.
925830
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
Approvazioni e certificati Approvazione tipo ECE, Approvazione UL
Interfaccia aggiuntiva IO-Link
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Commutare output 2
Impostare valore max range 25
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo
Display No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software IT

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software IT

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.81 MB)