Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | ECE |
---|---|
Intervallo di misurazione, valore finale | 360 |
Intervallo di misurazione, valore iniziale | 0 |
Tipo | A giro singolo |
Collegamento elettrico | Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale |
Diametro alloggiamento | 36 mm, rotondo |
Tipo di fissaggio | Sincrono a 4 fori M3 |
Collegamento meccanico | Albero pieno da 10 mm, DM 6 mm |
Segnale di uscita | CANopen |
Risoluzione | 14 bit |
Precisione | 0,2° max = 0,1° tipo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software
IT
(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)