HLT 2550-L2-006-C01-0900-000

Cod.Art.
925596
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
Collegamento elettrico Connettore a spina M12x1, 4 poli
Collegamento meccanico Progettazione del profilo
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,05 mm
Intervallo di misura [mm] 900
Progettazione/geometria Profilo
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No