ETS 3226-F31-350-000

Cod.Art.
925333
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
Lunghezza sensore termico 350
Certificati e omologazioni No
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V, IO-Link
Uscite di commutazione 2
Intervallo di temperatura valore massimo 100
Intervallo di temperatura valore minimo -25
Sensore termico Integrato
Display
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 DIN 3852 / esterno

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software IT

(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Software EN

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software IT

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Software EN

(0.05 MB)