HDA 4748-HC-0250-000

Cod.Art.
925304
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
Approvazione Nessuno
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita Interfaccia HCSI
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 250
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo