ETS 4148-HC-006-000

Cod.Art.
925302
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
Lunghezza sonda 6
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico M12x1/5p
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione Nessuno
Segnale d'uscita Interfaccia HCSI