HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Cod.Art.
924998
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
Collegamento elettrico Connettore a spina M12x1, 4 poli
Collegamento meccanico Flangia avvitabile M18x1,5
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,1 mm
Intervallo di misura [mm] 130
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No