ETS 4146-F21-250-000

Cod.Art.
924930
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
Lunghezza sonda 250
Precisione 0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione Nessuno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori), HART